Menu Rechercher

Cape percée pour tuyau 17.8 mm (Øt) PEBD Jaune

La cape à rebord pour tuyau est conçue pour être appliquée aux extrémités des tuyaux et tubes afin d'éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Aide à protéger contre la poussière, la saleté, les rayons X et les autres contaminants. Elle possède un diamètre intérieur permettant une installation dans des trous de diamètre 17,8 mm | 0,700 po. Fabrication en PEBD jaune.
Nouvelle référence Essentra:

10178393

Ancienne référence Essentra:

W13A

6300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
700 - 6999 1,9871 €
7000 + 0,9462 €
Qté par sac standard : 7000

Commande par lots de 700

Prix total :

1 390,97 €

700 x 1,9871 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter