Menu Rechercher

Cape percée pour tuyau 21 mm (Øt) PEBD Jaune

La cape à rebord pour tuyau est conçue pour être appliquée aux extrémités des tuyaux et tubes afin d'éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Aide à protéger contre la poussière, la saleté, les rayons X et les autres contaminants. Elle possède un diamètre intérieur permettant une installation dans des trous de diamètre 21 mm | 0,828 po. Fabrication en PEBD jaune.
Nouvelle référence Essentra:

10178416

Ancienne référence Essentra:

W15A

2498 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 1,6518 €
5000 + 0,7865 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

825,90 €

500 x 1,6518 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d2 29.6 mm
H 4.4 mm
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter