Menu Rechercher

Cape percée pour tuyau 26.7 mm (Øt) PEBD Jaune

La cape à rebord pour tuyau est conçue pour être appliquée aux extrémités des tuyaux, canalisations et tubes afin d'éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Aide à protéger contre la poussière, la saleté, les rayons X et les autres contaminants. Fabrication en PEBD jaune.
Nouvelle référence Essentra:

10178430

Ancienne référence Essentra:

W20A

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2056 €
5000 + 0,0979 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

102,80 €

500 x 0,2056 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d2 33.0 mm
H 4.4 mm
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter