Menu Rechercher

Cape percée pour tuyau 8.1 mm (Øt) TPE Noir

La cape à rebord pour tuyau est conçue pour être appliquée aux extrémités des tuyaux, canalisations et tubes afin d'éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Aide à protéger contre la poussière, la saleté, les rayons X et les autres contaminants. Fabrication en TPE noir.
Nouvelle référence Essentra:

10178461

Ancienne référence Essentra:

W6C

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
475 - 4749 0,2316 €
4750 + 0,1103 €
Qté par sac standard : 4750

Commande par lots de 475

Prix total :

110,01 €

475 x 0,2316 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d2 15.0 mm
H 4.4 mm
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter