Menu Rechercher

Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 15.0 mm (lg) Noir

Ces produits sont utilisés pour protéger les fils en mouvement de l'abrasion ou d'éraflures, de l'usure et de l'enchevêtrement.
Nouvelle référence Essentra:

10371305

Ancienne référence Essentra:

34000816

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 18,125 €
5 + 16,3125 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,13 €

1 x 18,125 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA6
Couleur Noir
Largeur intérieure 15.0 mm
Hauteur interne 15.0 mm
Caractéristiques spéciales Peut être ouvert à partir du côté intérieur
Longueur de chaîne 1000.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter