Menu Rechercher

N/A 5.1 mm (Ø)

Maintient les gaines OFBLT de 5 mm. Le pied est placé sur la gaine, puis refermé. Cette action vient l'insérer sur les rainures externes de la gaine. Enfoncer le pied de retenue dans les trous de positionnement pour obtenir une fixation solide. Ce passe-câble possède deux jeux de pattes nécessitant deux trous de montage.
Nouvelle référence Essentra:

10111932

Ancienne référence Essentra:

OFTGSP-2-05-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 6,418 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

641,80 €

100 x 6,418 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Clip
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter