Menu Rechercher

N/A Clip 5.1 mm (Ø)

Ce clip est conçu pour fixer un tube ou un tuyau de 5 mm. Il convient parfaitement aux spécificités de câblage au-dessus du panneau avec une entretoise de 6,0 mm. Ils possèdent une embase incurvée renforçant la stabilité et couvrant l'ensemble du trou. Fabriqué en nylon UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10113424

Ancienne référence Essentra:

TPCE5-51-6M-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,179 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,00 €

1000 x 0,179 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Clip
Couleur Naturel
Diamètre maximal du faisceau de câbles 5.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Longueur entretoise 6.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter