Menu Rechercher

Collier de tuyaux 9.1 mm 10.0 mm PA Naturel

Natural Fin Clip Base Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nouvelle référence Essentra:

10221808

Ancienne référence Essentra:

22HCFC037188

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3016 €
500 - 1999 0,2714 €
2000 + 0,2443 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

30,16 €

100 x 0,3016 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 5.8 mm
d1 9.1 mm
d2 10.0 mm
Style de montage Base à ailettes
Couleur Naturel
Matière PA
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter