Menu Rechercher

Collier de tuyaux 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

Nouvelle référence Essentra:

10307915

Ancienne référence Essentra:

600474

1900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 1,1644 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

58,22 €

50 x 1,1644 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.0 - 32.0 mm
W 12.0 mm
Matière complète Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
Couleur Naturel
Code produit 7326909890

Le produit 600474 remplace :

Hose Clamp - ; Plage de diamètre intérieur - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Nouvelle référence Essentra: 10349205
Ancienne référence Essentra: 1464092

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter