Menu Rechercher

Crochets de suspension - Droits

En stock

Le crochet de suspension droit est un crochet dont la ligne droite permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de fixation. Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre de fil Ajouter au panier
0,3311 € - 0,3311 € 71730 En stock
1200.0 mm
1.2 m
Crochet de support 1200.0 mm Acier

10380093

Gamme de prix
0,3311 € - 0,3311 €

Niveaux de stock
71730 En stock
Caractéristiques
  • Longueur maximale du crochet
    1200.0 mm
  • Longueur minimale du crochet
    125.0 mm
  • Longueur totale
    1200.0 mm
  • Diamètre de fil
    1.2 m
  • Matière du fil
    Nylon naturel