Menu Rechercher

Contre-écrou pour PE M50 x 1.5 65.0 mm PA Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe fileté métrique en place. Il est noir et en nylon.
Nouvelle référence Essentra:

10265499

Ancienne référence Essentra:

467611

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 0,8425 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

8,43 €

10 x 0,8425 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Filetage M50 x 1.5
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter