Menu Rechercher

Contre-écrou pour PE M12 17.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe métrique en place. Il est noir et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10152409

Ancienne référence Essentra:

CGLN-M12-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0807 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

8,07 €

100 x 0,0807 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage M12
Code produit 3926909790
Épaisseur 5.0 mm
Matière complète Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter