Menu Rechercher

Contre-écrou pour PE M25 32.0 mm PA Gris

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe métrique en place. Il est gris et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10152454

Ancienne référence Essentra:

CGLN-M25

800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1743 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

17,43 €

100 x 0,1743 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Filetage M25
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter