Menu Rechercher

Embase collier Vis 8 5.3 mm PA Naturel

Porte-attache-câble à vis pouvant être fixé avec une vis ou un rivet standard de notre gamme de rivets SR. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10009253

Ancienne référence Essentra:

FTH-13S-01-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser
Hauteur totale 7.1 mm
Longueur totale 15.2 mm
Largeur totale 9.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter