Menu Rechercher

Embase collier À enfoncer 0.500 in PA Noir

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Nouvelle référence Essentra:

10009390

Ancienne référence Essentra:

FTH-27-2-01BK

682 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Push In
Caractéristiques spéciales Pour crochet n 38
Caractéristiques spéciales Liens à boucle
Ø de trou compatible 9.5 mm
Longueur totale 28.0 mm
Largeur totale 19.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter