Menu Rechercher

Embase collier À enfoncer 0.190 in PA Naturel

Ce support de serre-câble à pointe de flèche enfichable est fabriqué à partir de nylon naturel et a un indice d'inflammabilité UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10009413

Ancienne référence Essentra:

FTH-3-01-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000+0,179 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,00 €

1000 x 0,179 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Ø de trou compatible 4.7 mm
Longueur totale 14.3 mm
Largeur totale 7.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter