Menu Rechercher

Embase collier À visser M3 2.4 mm PA Naturel

Cette embase collier limite la course d’un couvercle de boîtier ou d’une porte d’armoire. Longueur de course réglable et montage simple à l’aide de rivets à enfoncer ou d’une vis.
Nouvelle référence Essentra:

10488416

Ancienne référence Essentra:

551852

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0641 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

64,10 €

1000 x 0,0641 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser
Plage de largeurs des serre-câbles compatibles 2.4 mm
Longueur totale 16.0 mm
Largeur totale 7.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Ø trou 3.2 mm
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter