Menu Rechercher

Embase collier À visser 10 0.190 in PA Naturel

Cette embase à visser est fabriquée en nylon naturel et est conforme à la norme UL94 V-2. Elle peut être utilisée avec un seul lien de serrage pour fixer les faisceaux de câbles.
Nouvelle référence Essentra:

10009499

Ancienne référence Essentra:

FTH-35-01

26487 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1851 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

185,10 €

1000 x 0,1851 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser
Longueur totale 19.0 mm
Largeur totale 9.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ø trou 5.1 mm
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter