Menu Rechercher

Insert taraudé M10 40.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Nouvelle référence Essentra:

10248263

Ancienne référence Essentra:

461360

252 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
32 - 319 2,6595 €
320 + 1,2665 €
Qté par sac standard : 320

Commande par lots de 32

Prix total :

85,10 €

32 x 2,6595 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter