Menu Rechercher

Insert taraudé M10 Carré 40.0 mm 2.5 mm Alliage d’aluminium

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Nouvelle référence Essentra:

10261323

Ancienne référence Essentra:

466584

2578 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 8,1805 €
100 + 2,9858 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

81,81 €

10 x 8,1805 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Alliage d’aluminium
Couleur Naturel
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter