Menu Rechercher

Insert taraudé 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Nouvelle référence Essentra:

10274002

Ancienne référence Essentra:

493608

46 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 31,652 €
24 + 15,5595 €
Qté par sac standard : 24

Commander une quantité quelconque

Prix total :

31,65 €

1 x 31,652 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
H 35.0 mm
h 8.0 mm
T 1.5 mm
Filetage M10
Capacité maximale de charge statique 8000 N
Matière PA
Matière de l'insert Laiton nickelé
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter