Menu Rechercher

Métal Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

Le bouchon à joint torique fileté en PEHD jaune est équipé d'un joint torique pour protéger les filetages BSP/Gaz des fuites avec un joint étanche à l'eau.
Nouvelle référence Essentra:

10286135

Ancienne référence Essentra:

498583

5677 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4533 €
1000 + 0,2159 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

45,33 €

100 x 0,4533 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 19.0 mm
L2 19.0 mm
Filetage M6
Matière PEHD
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter