Menu Rechercher

Métal Insert taraudé M8 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

L'embout à lamelles fileté carré possède un insert M8 avec filetage interne pour accueillir des supports et des pieds de nivellement réglables. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire gagner du temps et épargner des efforts. Conçu pour ajouter des pieds ajustables en hauteur, des roulettes, des patins ou tout autre composant externe. Fabriqué en PEHD noir.
Nouvelle référence Essentra:

10286258

Ancienne référence Essentra:

498595

9690 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,4145 €
100 + 0,6734 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

14,15 €

10 x 1,4145 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Matière PEHD
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter