Menu Rechercher

Métal Insert taraudé M12 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

L'embout à lamelles fileté carré possède un insert M12 avec filetage interne pour accueillir des supports et des pieds de nivellement réglables. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire gagner du temps et épargner des efforts. Conçu pour ajouter des pieds ajustables en hauteur, des roulettes, des patins ou tout autre composant externe. Fabriqué en PEHD noir.
Nouvelle référence Essentra:

10286272

Ancienne référence Essentra:

498597

1118 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,5243 €
250 + 0,7261 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

38,11 €

25 x 1,5243 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Filetage M12
Matière PEHD
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Le produit 498597 remplace :

Insert taraudé M12 Carré 2.0 mm PEHD Noir
Nouvelle référence Essentra: 10450550
Ancienne référence Essentra: 466282

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter