Menu Rechercher

Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PA Noir

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Nouvelle référence Essentra:

10289921

Ancienne référence Essentra:

499244

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,8618 €
100 + 1,3632 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

28,62 €

10 x 2,8618 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
T 2.0 mm
Filetage M10
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter