Menu Rechercher

Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.0 mm Acier

L’insert de tube carré fileté est utilisé pour recevoir des supports et des pieds de levage. Il est idéal pour l’ameublement, l’automobile et la construction. Il contribue à assurer la sécurité et la longévité de la structure ou de l’équipement monté(e). Il s’agit d’un matériau en acier zingué.
Nouvelle référence Essentra:

10291818

Ancienne référence Essentra:

499465

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,5328 €
200 + 0,7298 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

30,66 €

20 x 1,5328 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier
Couleur Naturel
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter