Menu Rechercher

Insert taraudé M6 Carré 25.0 mm 1.0 mm Acier

L’insert de tube carré fileté est utilisé pour recevoir des supports et des pieds de levage. Il est idéal pour l’ameublement, l’automobile et la construction. Il contribue à assurer la sécurité et la longévité de la structure ou de l’équipement monté(e). Il s’agit d’un matériau en acier zingué.
Nouvelle référence Essentra:

10291832

Ancienne référence Essentra:

499467

2011 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,6799 €
200 + 0,80 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

33,60 €

20 x 1,6799 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 25.0 mm
Filetage M6
Matière Acier
Couleur Naturel
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter