Menu Rechercher

Metal Insert taraudé M6 Carré 25.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

Square Threaded Tube Insert has an M6 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10303825

Ancienne référence Essentra:

551724

3150 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,502 €
500 + 0,239 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

25,10 €

50 x 0,502 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PEHD
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter