Menu Rechercher

Insert taraudé M12 Rond 50.0 mm 2.0 mm PEHD

Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10404393

Ancienne référence Essentra:

566010537904

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 6,0454 €
250 - 999 1,6867 €
1000 + 1,4366 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

151,14 €

25 x 6,0454 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PEHD
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter