Menu Rechercher

Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm Alliage d’aluminium

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Nouvelle référence Essentra:

10163955

Ancienne référence Essentra:

PZAS300-2M10

2280 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 9,5286 €
400 + 4,6419 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

381,14 €

40 x 9,5286 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Alliage d’aluminium
Couleur Chromé
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter