Menu Rechercher

Insert taraudé M8 Carré 25.4 mm 18 Chromé

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural steel material.
Nouvelle référence Essentra:

10164013

Ancienne référence Essentra:

PZFL254-18M08

1421 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 5,4538 €
500 + 2,7912 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

272,69 €

50 x 5,4538 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 25.4 mm
L2 25.4 mm
Filetage M8
Matière Acier
Couleur Chromé
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter