Menu Rechercher

Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

L'embout à lamelles fileté carré possède un insert M8 pour accueillir des supports de tube réglables. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire gagner du temps et épargner des efforts. Conçu pour ajouter des pieds ajustables en hauteur, des roulettes, des patins ou tout autre composant externe. Fabriqué en PEHD noir.
Nouvelle référence Essentra:

10164051

Ancienne référence Essentra:

PZML250-RM08B

1858 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 3,7734 €
500 + 1,7968 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

188,67 €

50 x 3,7734 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Filetage M8
Matière PEHD avec insert métallique
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter