Menu Rechercher

Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10164068

Ancienne référence Essentra:

PZML250-RM10B

1073 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 3,5909 €
500 + 1,7101 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

179,55 €

50 x 3,5909 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PEHD avec insert métallique
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter