Menu Rechercher

Rond Embout à lamelles 28.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Noir PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Nouvelle référence Essentra:

10330869

Ancienne référence Essentra:

085100069903

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,4724 €
50 - 999 3,5424 €
1000 + 2,6875 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

54,72 €

10 x 5,4724 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 100 mm
H 28.0 mm
h 6.0 mm
T1 4.5 mm
T2 2.0 mm
Couleur Noir
Finition Sans finition
Matière PE
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter