Menu Rechercher

Rond Embout à lamelles 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Nouvelle référence Essentra:

10075395

Ancienne référence Essentra:

111054

1141 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,0864 €
2500 + 0,0415 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

21,60 €

250 x 0,0864 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 13.0 mm
H 11.5 mm
h 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Couleur Noir
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter