Menu Rechercher

Rond Embout à lamelles 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Nouvelle référence Essentra:

10075807

Ancienne référence Essentra:

111083

15 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2105 €
1000 + 0,1018 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

21,05 €

100 x 0,2105 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 30.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Couleur Blanc
Finition Poli
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter