Menu Rechercher

Embout à lamelles rond 25.0 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Nouvelle référence Essentra:

10076736

Ancienne référence Essentra:

111159

2900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1818 €
1000 + 0,0876 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

18,18 €

100 x 0,1818 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 25.0 mm
H 11.5 mm
Couleur Gris
Finition Poli
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter