Menu Rechercher

Embout à lamelles rond 19.0 mm 0.8 mm 18.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Nouvelle référence Essentra:

10092811

Ancienne référence Essentra:

199078

4500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1162 €
5000 + 0,0498 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

58,10 €

500 x 0,1162 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.0 mm
T1 18.0 mm
T2 0.8 mm
Couleur Noir
Finition Poli
Matière PEBD
Type 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter