Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.
Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.
Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.
Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1994 € - 0,3792 € | 906 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
||
0,2227 € - 0,2227 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3334 € - 0,6024 € | 6304 En stock |
Noir
|
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
0,2256 € - 0,3883 € | 7632 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,2256 € - 0,3883 € | 3471 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,0697 € - 0,1685 € | 4976 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
|
|
|
||
0,1167 € - 0,2301 € | 292 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1153 € - 0,2272 € | 13667 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1605 € - 0,2932 € | 10800 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
0,2996 € - 0,7362 € | 1826 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,2067 € - 0,3761 € | 3969 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
0,1529 € - 0,2767 € | 53609 En stock |
Noir
|
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,3786 € - 0,688 € | 15000 En stock |
Noir
|
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,1035 € - 0,1881 € | 6455 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,1659 € - 0,3333 € | 7590 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
0,0711 € - 0,1361 € | 3962 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
|
|
|
||
0,1153 € - 0,2272 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,1584 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
0,2526 € - 0,6184 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
0,1165 € - 0,2721 € | 1039 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.