Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Séries: SR5438, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Matière | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8058 € - 1,6922 € | 480 En stock |
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,5494 € - 1,1541 € | 1854 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2318 € - 0,4868 € | 1392 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,419 € - 0,8794 € | 4330 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,6324 € - 1,3304 € | 1872 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,6191 € - 1,2992 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,4553 € - 0,9936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
0,2507 € - 0,5264 € | 3531 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,3376 € - 0,709 € | 9 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4756 € - 0,9979 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,519 € - 1,0893 € | 5708 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5032 € - 1,356 € | 3108 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,8838 € - 1,8564 € | 4758 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,7796 € - 1,6371 € | 35 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
0,9099 € - 1,9112 € | 604 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
23 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
|||
13,325 € - 27,0805 € | 161 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
23,5033 € - 47,7958 € | 48 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.