Menu Rechercher

Embout fileté pour emprise hexagonale M3 8.0 mm (L) (Ø) PC

Cette vis de réglage fendue est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
Nouvelle référence Essentra:

10359983

Ancienne référence Essentra:

192100300022

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 0,4405 €
100 - 499 0,4315 €
500 + 0,4208 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

22,03 €

50 x 0,4405 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 0.5 mm
L1 8.0 mm
L2 8.0 mm
Filetage M3
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Matière PC
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter