Menu Rechercher

Entretoise à clipser

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1117 € - 0,1117 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
12.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 4964 En stock
1.6 mm
10.0 mm
0,1282 € - 0,2692 € 8120 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1426 € - 0,2996 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1688 € - 0,1688 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,0504 € - 0,0504 € Demander le délai de livraison ici
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0477 € - 0,0477 € 1000 En stock
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0571 € - 0,0571 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
18.0 mm
0,1038 € - 0,1038 € 970 En stock
1.6 mm
7.0 mm
0,0426 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1000 En stock
1.6 mm
8.0 mm
0,1284 € - 0,1284 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1421 € - 0,1421 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1016 € - 0,1016 € 2685 En stock
1.6 mm
4.0 mm
0,1432 € - 0,1432 € 12645 En stock
1.6 mm
7.0 mm
0,0462 € - 0,0462 € 1018 En stock
1.6 mm
18.0 mm
0,1317 € - 0,1463 € 4798 En stock
1.6 mm
6.0 mm
0,0466 € - 0,0466 € 8074 En stock
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0507 € - 0,0507 € Demander le délai de livraison ici
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,2869 € - 0,2869 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022191

Gamme de prix
0,1117 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022184

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
4964 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151365

Gamme de prix
0,2692 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
8120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151396

Gamme de prix
0,2996 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556887

Gamme de prix
0,1688 € - 0,1688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022320

Gamme de prix
0,0504 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022351

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022238

Gamme de prix
0,0571 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022276

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022207

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022306

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556856

Gamme de prix
0,1284 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556863

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022245

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
2685 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022283

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
12645 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022221

Gamme de prix
0,0462 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
1018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022269

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
4798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022313

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
8074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10607657

Gamme de prix
0,0507 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 26.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10638347

Gamme de prix
0,2869 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm