Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type 8 LCBS-8. Assurez la sécurité nécessaire à votre application avec ce support de circuit imprimé verrouillable qui s'installe sans outil. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01.
Nouvelle référence Essentra:

10013038

Ancienne référence Essentra:

LCBS-8-3-01

46786 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.6 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 - 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.2 - 1.4 mm
Longueur entretoise 4.8 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter