Menu Rechercher

Support femelle-femelle Cylindrique M3 10.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon femelle-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Nouvelle référence Essentra:

10176009

Ancienne référence Essentra:

TNM3-6.5-10-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,4317 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

143,17 €

100 x 1,4317 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Female/Female
Filetage M3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter