Menu Rechercher

Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 40.0 mm

Cette entretoise isolante en nylon mâme-femelle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Nouvelle référence Essentra:

10176771

Ancienne référence Essentra:

TNM4-9.5-40-2

398 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,2502 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

225,02 €

100 x 2,2502 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Femelle/Mâle
Filetage M4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter