Menu Rechercher

Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M5 30.0 mm PA

Cette entretoise isolante en nylon mâle-mâle assure l'isolation électrique des composants sensibles dans les assemblages de circuits imprimés.
Nouvelle référence Essentra:

10176924

Ancienne référence Essentra:

TNM5-9.5-30-3

98 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,6178 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

161,78 €

100 x 1,6178 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Male/Male
Filetage M5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter