Menu Rechercher

Entretoises - Rivet/Deux pattes

En stock

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Épaisseur panneau Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1958 € - 0,1958 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
1889 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,1755 € - 0,1755 € 4000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
2996 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 3.0 mm (L) Nylon 6/6

10104620

Gamme de prix
0,1958 € - 0,1958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 10.0 mm Nylon 6/6

10304259


Niveaux de stock
1889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.0 mm (L) PA

10104637


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 5.0 mm (L) Nylon 6/6

10636169

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 7.0 mm (L) PA

10304242


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 6.0 mm (L) Nylon 6/6

10304235


Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm