Menu Rechercher

Support de verrouillage à rivet encliquetable 6.0 mm (L) PA

Cette entretoise de verrouillage à rivet est conçue pour se clipser dans un trou sur la partie supérieure et à pousser pour activer le rivet sur la parie inférieure. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10304235

Ancienne référence Essentra:

551776

2996 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3669 €
1000 + 0,1849 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

36,69 €

100 x 0,3669 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation par rivet
Diamètre de trou de panneau compatible 3.5 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Longueur entretoise 6.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter