Menu Rechercher

Boîtier filtrant pour ventilateur 120.0 mm Aluminium ; acier inoxydable

Le filtre à cadre métallique pour ventilateur empêche les plus grosses particules de pénétrer dans le circuit de ventilation et protège les pales du ventilateur de toute obstruction.
Nouvelle référence Essentra:

10314258

Ancienne référence Essentra:

MFF-120

686 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,9553 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

295,53 €

100 x 2,9553 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière du filtre Acier inoxydable
Matière complète Aluminium 1060 ; acier inoxydable 304
Taille de ventilateur 120.0 mm
Diamètre du trou de montage 4.3 mm
Hauteur totale 3.5 mm
Largeur totale 118.9 mm
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter