Menu Rechercher

Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

Fixation de la roulette par tige filetée en nylon noir. Convient aux roulettes avec capot.
Nouvelle référence Essentra:

10299524

Ancienne référence Essentra:

500310

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Tige filetée
À utiliser avec 50.0 mm - Hooded
Couleur Naturel
Code produit 7318190090
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter